Fonctionnalité de l'interrupteur à clé

L'interrupteur à clé est incontournable pour utiliser le mode manuel de la console opérateur locale CBG22A.

L'activation du mode manuel se fait exclusivement par positionnement de l'interrupteur à clé en mode pilotage direct. En mode pilotage indirect, l'activation de l'interrupteur à clé entraîne l'ouverture du menu de surveillance.

En mode pilotage direct, le positionnement de l'interrupteur à clé sur "0" entraîne la sortie immédiate du mode manuel. Si l'entraînement était libéré, il s'arrête avec la temporisation réglée pour le mode manuel. Les consignes et signaux de commande appliqués redeviennent actifs immédiatement.