Manuel drift

Med den lokale betjeningsenhed CBG22A kan du betjene drevenheden eller enheden ved hjælp af funktionstasterne, symbolerne og funktionerne på farvedisplayet.
Den lokale drift er kun mulig under følgende betingelser:
- Den decentrale omformer MOVIMOT® flexible har et frontmodul med nøglekontakt.
- Vægfastgørelsen CBM22A med integreret nøglekontaktNøglekontakten kan ikke bestilles hos SEW-EURODRIVE
(tilbehør) er tilsluttet til den decentrale omformer MOVIMOT® flexible.
- Kontaktskabsløsningen COG11A med et UKS52A-kabel, nøglekontakt
Nøglekontakten kan ikke bestilles hos SEW-EURODRIVE(tilbehør) og CDM11A til omformer MOVITRAC®.
Den lokale betjeningsenhed CBG22A understøtter den omdrejningstalstyrede manuelle drift. Med den omdrejningstalstyrede manuelle drift kan drevene køres vha. et indstillet omdrejningstal.
Den manuelle drift startes udelukkende i den direkte styremodus ved at betjene nøglekontakten. Den manuelle drift kan kun forlades ved hjælp af nøglekontaktstilling = "0".

ADVARSEL

Fare på grund af uventet start.
Dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
- Når du trykker på RUN CCW (piletast til venstre) eller RUN CW (piletast til højre), frigives omformeren og startes med omdrejningstallet, der eventuel er indstillet forinden.
- Når du stopper den manuelle drift, aktiveres de nominelle værdier, der aktuelt foreligger. Nominelle værdier kan være indstillet via digitalindgange eller procesdata.
- Kontrollér før start af den manuelle drift, at der ikke er personer i området med drejende dele.
Videreførende informationer