Stop af manuel drift

Udfør følgende:

  • Den manuelle drift startes .
  1. Kontrollér før stop af den manuelle drift, at der ikke er personer i området med drejende dele.
  2. Betjen nøglekontakten for at stoppe den manuelle drift.
  3. Bekræft med tasten <OK>.
  • ADVARSEL! Når du stopper den manuelle drift, aktiveres de nominelle værdier, der aktuelt foreligger. Nominelle værdier kan være indstillet via digitalindgange eller procesdata.