Start af manuel drift

Udfør følgende:

  • Du har berettigelse til at starte den manuelle drift.
  1. Betjen nøglekontakten for at skifte til den manuelle drift.
    • Menuen Manuel drift vises.
    • I den manuelle drift vises det aktuelle faktiske omdrejningstal i brugerenhederne og de nominelle omdrejningstal i brugerenhederne. Med den lokale betjeningsenheds dobbelte piletaster kan hastigheden forøges eller reduceres.

    [1]

    Applikationsgrænser for det nominelle omdrejningstal

    [2]

    Visning af det faktiske omdrejningstal

    [3]

    Visning af det nominelle omdrejningstal

    [4]

    Indtastning af det nominelle omdrejningstal

    [5]

    Spærring af sluttrin og åbning af bremse/deaktivering af DynaStop®, se kapitlet Styring af bremse/DynaStop®.

    [6]

    Informationer om den aktuelle status, se kapitlet Visning af status.

    [7]

    Valg af betjening med taster eller hvilende betjening, se kapitlet Skift af driftsmodus.

    [8]

    Betjeningen af tasterne vises med betjeningskrydset på displayet.

  2. Indstil det nominelle omdrejningstal [4].
  3. Vær opmærksom på den indstillede betjening [7]. For at aktivere drevet skal du trykke på tasten <RUN CCW> eller <RUN CW>.
  • Drevet drejer med det nominelle omdrejningstal.