Uruchamianie trybu ręcznego

Należy wykonać następujące czynności:

  • Użytkownik ma uprawnienie do uruchomienia trybu obsługi ręcznej.
  1. Przełączyć przełącznik kluczykowy, aby przejść do trybu obsługi ręcznej.
    • Wyświetli się menu Obsługa ręczna.
    • W trybie obsługi ręcznej widoczna jest aktualna prędkość obrotowa w jednostkach użytkownika oraz zadana prędkość obrotowa w jednostkach użytkownika. Za pomocą przycisków z podwójnymi strzałkami lokalnego panelu sterowania można zwiększać lub zmniejszać prędkość.

    [1]

    Granice zastosowania zadanej prędkości obrotowej

    [2]

    Wskazanie rzeczywistej prędkości obrotowej

    [3]

    Wskazanie zadanej prędkości obrotowej

    [4]

    Wprowadzenie zdanej prędkości obrotowej

    [5]

    Blokowanie stopnia końcowego i otwarcie hamulca / dezaktywowanie DynaStop®, patrz rozdział Sterowanie hamulcem/DynaStop®.

    [6]

    Informacje o aktualnym statusie znajdują się w rozdziale Wyświetlanie statusu.

    [7]

    Wybór obsługi monostabilnej lub bistabilnej, patrz rozdział Zmiana trybu pracy.

    [8]

    Naciśnięcie przycisków jest sygnalizowane na krzyżu obsługi na wyświetlaczu.

  2. Ustawić zadaną prędkość obrotową [4].
  3. Uwzględnić ustawioną obsługę [7]. Aby zwolnić napęd, należy nacisnąć przycisk <RUN CCW> lub <RUN CW>.
  • Napęd obraca się z zadaną prędkością obrotową.