Manüel işletmenin başlatılması
Aşağıdaki işlemleri yapın:
- Manüel işletmeyi başlatmak için yetkiniz vardır.
- Manüel işletmeye geçmek için anahtarlı şaltere basın.
- Manüel işletme menüsü görüntülenir.
- Manüel işletme esnasında kullanıcı birimlerindeki güncel gerçek hız ve kullanıcı birimlerindeki istenen hız gösterilir. Yerel tuş takımının çift ok tuşları vasıtasıyla hız artırılabilir veya azaltılabilir.
- İstenen hızı [4] ayarlayın.
- Ayarlanan kullanımı [7] dikkate alın. Tahriki etkinleştirmek için <RUN CCW> veya <RUN CW> tuşuna basın.
[1] | İstenen hızın uygulama sınırları |
[2] | Gerçek hızın göstergesi |
[3] | İstenen hızın göstergesi |
[4] | İstenen hızın girişi |
[5] | Çıkış katını kilitleme ve freni açma/DynaStop® devre dışı bırakma, bkz. Bölüm Fren/DynaStop® kontrolü. |
[6] | Güncel duruma ilişkin bilgiler, bkz. Bölüm Durumun gösterilmesi. |
[7] | Tutan veya oturan kullanım olup olmadığının seçimi, bkz. Bölüm İşletme modunun değiştirilmesi. |
[8] | Tuşların kullanımı ekrandaki çapraz buton üzerinden görüntülenir. |
- Tahrik istenen hızla döner.