Kézi üzemmód indítása
A következőképpen járjon el:
- Ön jogosultsággal rendelkezik a kézi üzemmód indításához.
- A kézi üzemmódra váltáshoz nyomja meg a kulcsos kapcsolót.
- Megjelenik a Kézi üzemmód menü.
- Kézi üzemmódban az aktuális tényleges fordulatszám felhasználói egységekben, a fordulatszám-alapjel felhasználói egységekben jelenik meg. A sebesség a helyi kezelőkészüléken található dupla nyílgombokkal növelhető vagy csökkenthető.
- Állítsa be a fordulatszám-alapjelet [4].
- Vegye figyelembe a beállított kezelést [7]. A hajtás engedélyezéséhez nyomja meg a <RUN CCW> vagy a <RUN CW> gombot.
[1] | A fordulatszám-alapjel alkalmazási határai |
[2] | A tényleges fordulatszám kijelzése |
[3] | A fordulatszám-alapjel kijelzése |
[4] | A fordulatszám-alapjel bevitele |
[5] | Végfok letiltása és fék nyitása/DynaStop® inaktiválása, lásd a Fék/DynaStop® vezérlése c. fejezetet. |
[6] | Információk az aktuális állapotról, lásd az Állapot megjelenítése c. fejezetet. |
[7] | A nyomógombos vagy reteszeléses működés kiválasztása, lásd az Üzemmód váltása c. fejezetet. |
[8] | A gombok működtetését a kijelzőn lévő kezelőkereszten jelenik meg. |
- A hajtás a fordulatszám-alapjellel forog.