Käsikäytön käynnistäminen

Toimi seuraavalla tavalla:

  • Sinulla on oikeudet käsikäytön käynnistämiseen.
  1. Paina avainkytkin käsikäytölle vaihtamiseksi.
    • Valikko Käsikäyttö näytetään.
    • Käsikäytössä näytetään käyttäjäyksiköiden pyörimisnopeuden sen hetkinen oloarvo ja käyttäjäyksikön pyörimisnopeuden ohjearvo. Paikan päällä käytettävän ohjauslaitteen kaksoisnuolipainikkeilla voidaan suurentaa tai pienentää nopeutta.

    [1]

    Pyörimisnopeuden ohjearvon sovellusrajat

    [2]

    Pyörimisnopeuden oloarvon näyttö

    [3]

    Pyörimisnopeuden ohjearvon näyttö

    [4]

    Pyörimisnopeuden ohjearvon syöttö

    [5]

    Pääteasteen lukitseminen ja jarrun avaaminen/DynaStopin® deaktivoiminen, ks. luku Jarrun/DynaStopin® ohjaus.

    [6]

    Sen hetkistä tilaa koskevia tietoja, ks. luku Tilan näyttäminen.

    [7]

    Valinta, käytetäänkö painalluksilla aktivoitavaa käyttöä vain lukittuvaa käyttöä, ks. luku Käyttötilan vaihtaminen.

    [8]

    Painikkeiden käyttö näytetään näytössä olevalla ohjausristillä.

  2. Aseta pyörimisnopeuden ohjearvo [4].
  3. Ota huomioon asetettu käyttötapa [7]. Paina käyttölaitteen aktivoimiseksi painiketta <RUN CCW> tai <RUN CW>.
  • Käyttölaite käynnistyy pyörimisnopeuden ohjearvolla.