Käsikäyttö

Paikan päällä käytettävällä ohjauslaitteella CBG22A voidaan ohjata käyttöyksikköä tai laitetta vaistonvaraisesti toimintopainikkeilla, symboleilla ja värinäytön toiminnoilla.

Käyttö paikan päällä on mahdollista vain seuraavien edellytysten täyttyessä:

  • Hajautetussa MOVIMOT® flexible -taajuusmuuttajassa on avainkytkimellä varustettu etumoduuli.
  • Integroidulla avainkytkimellä varustettu seinäkiinnitys CBM22AAvainkytkin ei ole tilattavissa SEW-EURODRIVElta (lisävaruste) on kiinnitetty hajautettuun MOVIMOT® flexible -taajuusmuuttajaan.
  • Kytkentäkaappiratkaisu COG11A ja UKS52A-kaapeli, avainkytkin Avainkytkin ei ole tilattavissa SEW-EURODRIVElta (lisävaruste) ja CDM11A taajuusmuuttajalleMOVITRAC®.

Paikan päällä käytettävä ohjauslaite CBG22A tukee kierroslukuohjattua käsikäyttöä. Käyttölaitetta voi käyttää kierroslukuohjatulla käsikäytöllä kierroslukumäärityksen avulla.

Käsikäyttö käynnistetään ainoastaan suorassa ohjaustilassa avainkytkimen painalluksella. Käsikäytöstä voidaan poistua vain avainkytkimen asennolla = "0".

VAROITUS

Odottamattoman käynnistymisen aiheuttama vaara.
Kuolema tai vakava loukkaantuminen.
  • Jos painat painiketta RUN CCW (vasen nuolipainike) tai RUN CW (oikea nuolipainike), taajuusmuuttaja aktivoidaan ja käynnistyy mahdollisesti aiemmin asetetulla pyörimisnopeudella.
  • Kun käsikäyttö pysäytetään, sillä hetkellä aktiivisena olevat ohjearvot aktivoituvat. Ohjearvot voivat olla määritetty digitaalituloilla tai prosessitiedoilla.
  • Tarkista ennen käsikäytön käynnistämistä, että pyörivien osien alueella ei ole henkilöitä.