Manuell drift

Med det lokale operatørpanelet CBG22A kan du helt enkelt betjene drivenheten eller enheten intuitivt ved hjelp av funksjonstastene, symbolene og funksjonene på fargedisplayet.
Lokal drift er kun mulig under følgende betingelser:
- Den desentrale omformeren MOVIMOT® flexible har en frontmodul med nøkkelbryter.
- Veggfeste CBM22A med integrert nøkkelbryterNøkkelbryteren kan ikke rekvireres via SEW-EURODRIVE
(tilbehør) er koblet til på den desentrale omformeren MOVIMOT® flexible.
- Koblingsskapsløsning COG11A med en UKS52A-kabel, nøkkelbryter
Nøkkelbryteren kan ikke rekvireres via SEW-EURODRIVE(tilbehør) og CDM11A for omformer MOVITRAC®.
Lokalt operatørpanel CBG22A støtter turtallsstyrt manuell drift. Med turtallsstyrt manuell drift kan drivenheten beveges ved hjelp av et innstilt turtall.
Manuell drift startes i direkte styringsmodus kun ved å betjene nøkkelbryteren. Manuell drift kan bare forlates med nøkkelbryterstilling = "0".

ADVARSEL

Fare som følge av uventet oppstart.
Livsfare eller alvorlige personskader.
- Hvis du trykker på RUN CCW (piltast mot venstre) eller RUN CW (piltast mot høyre), frigis omformeren og startes med det turtallet som eventuelt ble stilt inn på forhånd.
- Hvis du stanser manuell drift, aktiveres de skal-verdiene som for øyeblikket foreligger. Skal-verdier kan være spesifisert med digitalinnganger eller prosessdata.
- Før manuell drift startes, må du kontrollere at ingen personer oppholder seg på områder med roterende deler.
Videreførende informasjon