Handbedrijf

Met het programmeerapparaat ter plaatse CBG22A kunt u de aandrijfeenheid of het apparaat met behulp van de functietoetsen, symbolen en functies op het kleurendisplay intuïtief bedienen.
Bedrijf ter plaatse is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:
- De decentrale regelaar MOVIMOT® flexible beschikt over een frontmodule met sleutelschakelaar.
- De wandbevestiging CBM22A met geïntegreerde sleutelschakelaarDe sleutelschakelaar is niet verkrijgbaar via SEW-EURODRIVE
(accessoires) is aangeslotn op de decentrale regelaar MOVIMOT® flexible.
- Schakelkastoplossing COG11A met een UKS52A kabel, sleutelschakelaar
De sleutelschakelaar is niet verkrijgbaar via SEW-EURODRIVE(accessoires) en CDM11A voor regelaar MOVITRAC®.
Het programmeerapparaat ter plaatse CBG22A ondersteunt het toerentalgestuurde handbedrijf. Met het toerentalgestuurde handbedrijf kan de aandrijving met behulp van een toerentalinstelling verplaatst worden.
Het handbedrijf wordt uitsluitend gestart in de directe besturingsmodus via de bediening van de sleutelschakelaar. Het handbedrijf kan alleen door de sleutelschakelaarstand = “0” worden verlaten.

WAARSCHUWING

Gevaar door onverwacht opstarten.
Dodelijk of ernstig letsel.
- Als u op de RUN CCW (pijltjestoets links) of RUN CW (pijltjestoets rechts) drukt, wordt de regelaar vrijgegeven en met het eventueel eerder ingestelde toerental gestart.
- Als u het handbedrijf stopt, worden de momenteel geconfigureerde setpoints actief. Setpoints kunnen door digitale ingangen of procesdata gespecificeerd zijn.
- Controleer vóór het starten van het handbedrijf of niemand zich binnen het bereik van draaiende delen bevindt.
Aanvullende informatie