手动操作

借助现场操作面板CBG22A,您可以直观地操作驱动装置或设备,并借助功能键和彩色显示屏上的符号和功能读出故障。

仅在以下条件下才能进行现场操作:

  • MOVIMOT® flexible分散式变频器的前端模块配有钥匙开关。
  • 壁挂式CBM22A通过集成式钥匙开关SEW-EURODRIVE不负责提供钥匙开关(附件),与分散式MOVIMOT® flexible变频器连接。
  • COG11A电控柜解决方案,配有UKS52A电缆、钥匙开关SEW-EURODRIVE不负责提供钥匙开关(附件)和用于MOVITRAC®变频器的CDM11A。

现场操作面板CBG22A支持由转速控制的手动操作模式。通过受转速控制的手动操作,可借助转速参数运行驱动装置。

手动操作仅在直接控制模式下通过按下钥匙开关启动。只有当钥匙开关位置 = “0”时才能退出手动操作模式。

警告

意外起动会造成危险。
死亡或重伤。
  • 如果按下了RUN CCW(逆时针旋转)或RUN CW(顺时针旋转),变频器将启用,并以先前设置的转速启动。
  • 如果手动操作模式停止,当前现有的设定值将激活。设定值可通过数字量输入端或过程数据来指定。
  • 开始手动操作模式之前,请检查旋转部件范围内是否有人。