Pilotage frein / DynaStop®

AVERTISSEMENT

Comportement incontrôlé de l'installation en cas de déblocage du frein.
Blessures graves ou mortelles, p. ex. en raison de la chute du dispositif de levage.
  • S'assurer que l'installation ne se mette pas automatiquement en route en cas de déblocage du frein.
  • Sur les applications de levage, garantir l'exclusion de toute chute involontaire de la charge par des mesures de protection adéquates.

Procéder comme suit.

  1. Le frein peut être débloqué ou serré manuellement via la première touche de fonction dans le menu Mode manuel.
    • L'avertissement suivant s'affiche.
  2. Appuyer sur la touche <OK> pour débloquer le frein.