Caractéristiques techniques COG11A

Caractéristiques techniques COG11A

Appareil compatible

  • MOVIDRIVE® technology
  • MOVITRAC® advanced
  • (avec module de diagnostic optionnel CDM11A, référence 28265092)
  • MOVITRAC® basic
  • (avec module de diagnostic optionnel CDM11A, référence 28265092)
  • MOVITRAC® classic
  • (avec module de diagnostic optionnel CDM11A, référence 28265092)
  • Passerelle MOVITRAC®

Référence

28265688

Livraison

  • COG11A (cadre de fixation pour porte avec cache)
  • Joint
  • Gabarit de perçage
  • 3 vis Ø 4 mm × 16 mm

Raccordement

Connecteur Sub‑D, 9 pôles, femelle

Classe de protection

IP65 avec vis de fermeture du cache serrée à un couple compris entre 1.2 et 1.4 Nm.

Enveloppe UL type I

Dimensions (H × l × P)

  • 169 × 79.6 × 42 mm fermé
  • 315 × 79.6 × 29 mm ouvert

Épaisseur de tôle maximale de la porte de l'armoire

7 mm

Espace nécessaire pour le cache

200 mm