Câbles préconfectionnés UKS52A
Utiliser exclusivement les câbles disponibles auprès de SEW‑EURODRIVE. Le câble UKS52A comprend deux conducteurs pour un interrupteur ou un interrupteur à clé. Tant que le contact n'est pas fermé, le variateur de vitesse ne peut pas être utilisé en mode manuel avec la console opérateur locale CBG22A. Cela permet de bloquer la console opérateur locale CBG22A afin d'éviter tout accès involontaire.
Longueur | Référence | Type |
|---|---|---|
Variable, 1 – 10 m | 28149963 Références associées 19072155Pas d'un mètre. Exemple : pour une longueur de câble de 3 m, commander 3 × 19072155 | UKS52APour ce type de câble, un économiseur de port est nécessaire sur le cadre de fixation pour porte COG11A. Celui-ci est compris dans la livraison. |
2 m | 28152751 | |
5 m | 28152646 | |
10 m | 28156870 |
REMARQUE