UKS52A konfekcionált kábel
Csak az SEW-EURODRIVE vállalatnál kapható kábeleket használja. Az UKS52A kábel 2 eres, melyek kapcsolóhoz vagy kulcsos kapcsolóhoz használhatók. Amíg ez a kapcsolóérintkező nincs zárva, a frekvenciaváltó a CBG22A helyi kezelőkészülékkel nem mozgatható kézi üzemmódban. Így a CBG22A helyi kezelőkészülék zárolható illetéktelen hozzáférés ellen.
Hossz | Cikkszám | Típus |
|---|---|---|
változó, 1–10 m | 28149963 Alárendelt cikkszám: 19072155Besorolás 1 m-es kábelhosszonként. Példa: 3 m-es kábelhossz esetén 3 × 19072155 a rendelési mennyiség | UKS52AEhhez a kábeltípushoz a COG11A ajtóbeépítő kereten portvédőt kell használni. Ezt tartalmazza a szállítási terjedelem. |
2 m | 28152751 | |
5 m | 28152646 | |
10 m | 28156870 |
FELHÍVÁS