Konfektionerede kabler UKS52A

Anvend kun kablerne, der kan fås hos SEW‑EURODRIVE. Kablet UKS52A har 2 ledere til en kontakt eller en nøglekontakt. Så længe denne koblingskontakt ikke er tilsluttet, kan omformeren med den lokale betjeningsenhed CBG22A ikke køres i manuel drift. Derved kan den lokale betjeningsenhed CBG22A spærres mod uønsket adgang.

Længde

Varenummer

Type

Variabel, 1 – 10 m

28149963

Underordnet varenummer:

19072155Trininddeling altid 1 m kabellængde. Eksempel: Bestil 3 × 19072155 til 3 m kabellængde

UKS52ATil denne kabeltype er der brug for en portskåner på dørindbygningsrammen COG11A. Den er indeholdt i leveringsomfanget.

2 m

28152751

5 m

28152646

10 m

28156870

BEMÆRK

Kablet UKS52A er ikke en fast del af dørindbygningsrammen COG11A og skal bestilles separat i passende længde.