Cabo pré-fabricado UKS52A

Utilizar somente os cabos disponíveis na SEW-EURODRIVE. O cabo UKS52A tem 2 condutores para um interruptor ou uma chave principal. Enquanto este contato comutável não estiver fechado, o conversor não poderá ser operado no modo manual usando o painel de operação local CBG22A. Isso permite que o painel de operação local CBG22A seja bloqueado contra acesso indesejado.

Comprimento

Código

Tipo

Variável, 1 – 10 m

28149963

Código subordinado:

19072155Graduação de 1 m de comprimento do cabo cada. Exemplo: para comprimento do cabo de 3 m, solicitar 3 × 19072155

UKS52APara esse tipo de cabo, é necessário um aliviador de tensão na estrutura de montagem da porta COG11A. Isso está incluído no escopo de fornecimento.

2 m

28152751

5 m

28152646

10 m

28156870

INFORMAÇÃO

O cabo UKS52A não é parte integrante da estrutura de montagem da porta COG11A e deve ser pedido separadamente no comprimento apropriado.