Färdigtillverkad kabel UKS52A
Använd endast kablar från SEW‑EURODRIVE. Kabeln UKS52A har 2 ledare för en omkopplare eller nyckelomkopplare. Så länge den här reläkontakten inte är stängd kan omformaren inte köras i manuell drift med manöverenheten CBG22A. Därför kan manöverenheten CBG22A spärras mot oavsiktlig åtkomst.
Längd | Artikelnummer | Typ |
|---|---|---|
Variabel, 1–10 m | 28149963 Underordnat artikelnummer: 19072155Delas upp i 1 m kabellängdssteg. Exempel: Om du behöver en 3 m lång kabel beställer du 3 × 19072155 | UKS52AFör den här kabeltypen behövs det ett portskydd på dörrmonteringsramen COG11A. Det ingår i leveransen. |
2 m | 28152751 | |
5 m | 28152646 | |
10 m | 28156870 |
INFORMATION