Tekniska data COG11A
Tekniska data COG11A | |
|---|---|
Kompatibla enheter |
|
Artikelnummer | 28265688 |
Leveransomfattning |
|
Anslutning | Kontaktdon D-sub, 9-poligt, female |
Kapslingsklass | IP65 vid åtdragningsmoment 1.2–1.4 Nm för lockskruven Enclosure UL Type I |
Mått (H × B × D) |
|
Max. plåttjocklek i elskåpets dörr | 7 mm |
Lockets platsbehov | 200 mm |