Dati tecnici COG11A
Dati tecnici COG11A | |
|---|---|
Unità compatibili |
|
Codice | 28265688 |
Volume di fornitura |
|
Collegamento | Connettore sub D, a 9 poli, femmina |
Classe di protezione | IP65 con coppia di serraggio della vite di serraggio del coperchio 1.2 – 1.4 Nm Enclosure UL Type I |
Dimensioni (H × L × P) |
|
Spessore max. lamiera sportello del quadro di comando | 7 mm |
Spazio per il coperchio | 200 mm |