Technische Daten COG11A

Technische Daten COG11A

kompatible Geräte

  • MOVIDRIVE® technology
  • MOVITRAC® advanced
  • (mit optionalem Diagnosemodul CDM11A, Sachnummer 28265092)
  • MOVITRAC® basic
  • (mit optionalem Diagnosemodul CDM11A, Sachnummer 28265092)
  • MOVITRAC® classic
  • (mit optionalem Diagnosemodul CDM11A, Sachnummer 28265092)
  • MOVITRAC® Gateway

Sachnummer

28265688

Lieferumfang

  • COG11A (Türeinbaurahmen mit Deckel)
  • Dichtung
  • Bohrschablone
  • 3 Schrauben Ø 4 mm × 16 mm

Anschluss

Steckverbinder D-Sub, 9‑polig, female

Schutzklasse

IP65 bei Anziehdrehmoment der Deckelverschluss-Schraube 1.2 – 1.4 Nm

Enclosure UL Type I

Abmessungen (H × B × T)

  • 169 × 79.6 × 42 mm geschlossen
  • 315 × 79.6 × 29 mm geöffnet

maximale Blechstärke Schaltschranktür

7 mm

Platzbedarf Deckel

200 mm