Tekniske data COG11A
Tekniske data COG11A | |
|---|---|
Kompatible apparater |
|
Delenummer | 28265688 |
Leveringsomfang |
|
Tilkobling | Hurtigkontakt D-Sub, 9-polet, female |
Kapslingsgrad | IP65 ved tiltrekkingsmoment 1.2 – 1.4 Nm på låseskruen for dekselet Enclosure UL Type I |
Dimensjoner (H × B × D) |
|
Maksimal platestyrke koblingsskapdør | 7 mm |
Plassbehov deksel | 200 mm |