Tekniske data COG11A

Tekniske data COG11A

Kompatible enheder

  • MOVIDRIVE® technology
  • MOVITRAC® advanced
  • (med valgfrit diagnosemodul CDM11A, varenummer 28265092)
  • MOVITRAC® basic
  • (med valgfrit diagnosemodul CDM11A, varenummer 28265092)
  • MOVITRAC® classic
  • (med valgfrit diagnosemodul CDM11A, varenummer 28265092)
  • MOVITRAC® Gateway

Varenummer

28265688

Leveringsomfang

  • COG11A (dørindbygningsramme med låg)
  • Tætning
  • Boreskabelon
  • 3 skruer Ø 4 mm × 16 mm

Tilslutning

Stikforbinder D-Sub, 9-polet, female

Beskyttelsesklasse

IP65 ved tilspændingsmoment for lågets lukkeskrue på 1.2 – 1.4 Nm

Enclosure UL Type I

Mål (H × B × D)

  • 169 × 79.6 × 42 mm lukket
  • 315 × 79.6 × 29 mm åbnet

Maksimal pladetykkelse for kontaktskabsdør

7 mm

Lågets pladsbehov

200 mm