Technische gegevens COG11A

Technische gegevens COG11A

Compatibele apparaten

  • MOVIDRIVE® technology
  • MOVITRAC® advanced
  • (met optionele diagnosemodule CDM11A, artikelnummer 28265092)
  • MOVITRAC® basic
  • (met optionele diagnosemodule CDM11A, artikelnummer 28265092)
  • MOVITRAC® classic
  • (met optionele diagnosemodule CDM11A, artikelnummer 28265092)
  • MOVITRAC® Gateway

Artikelnummer

28265688

Omvang van de levering

  • COG11A (deurinbouwframe met deksel)
  • Afdichting
  • Boorsjabloon
  • 3 schroeven Ø 4 mm × 16 mm

Aansluiting

Connector D-sub, 9‑polig, female

Beschermingsklasse

IP65 bij aanhaalmoment van de dekselsluitschroef 1.2 – 1.4 Nm

Enclosure UL Type I

Afmetingen (H × B × D)

  • 169 × 79.6 × 42 mm gesloten
  • 315 × 79.6 × 29 mm geopend

Maximale plaatdikte schakelkastdeur

7 mm

Benodigde ruimte deksel

200 mm