COG11A技术数据
COG11A技术数据 | |
|---|---|
兼容的设备 |
|
部件号 | 28265688 |
供货范围 |
|
连接 | 9针D-Sub插接头,母头 |
防护等级 | IP65,盖板锁紧螺栓的拧紧扭矩为1.2 ~ 1.4 Nm时 UL外壳I型 |
尺寸(高 x 宽 x 深) |
|
电控柜门最大钣金厚度 | 7 mm |
盖子所需的空间 | 200 mm |
COG11A技术数据 | |
|---|---|
兼容的设备 |
|
部件号 | 28265688 |
供货范围 |
|
连接 | 9针D-Sub插接头,母头 |
防护等级 | IP65,盖板锁紧螺栓的拧紧扭矩为1.2 ~ 1.4 Nm时 UL外壳I型 |
尺寸(高 x 宽 x 深) |
|
电控柜门最大钣金厚度 | 7 mm |
盖子所需的空间 | 200 mm |