预制电缆UKS52A
只使用由SEW‑EURODRIVE提供的电缆。UKS52A电缆有两条导线,用于开关或钥匙开关。只要该开关触点不闭合,配有现场操作面板CBG22A的变频器就不能切换为手动操作模式。通过这种方式,可锁定现场操作面板CBG22A以防止他人擅自访问。
长度 | 部件号 | 型号 |
|---|---|---|
可变,1 ~ 10 m | 28149963 下属部件号: 19072155以1 m为单位为电缆分级。示例:如需3 m的电缆长度,请订购3 × 19072155 | UKS52A此类电缆需要在门安装架COG11A上安装端口保护器。这包括在供货范围内。 |
2 m | 28152751 | |
5 m | 28152646 | |
10 m | 28156870 |
提示