Sestavené kabely UKS52A

Používejte jen kabely, které jsou k dostání u SEW‑EURODRIVE. Kabel UKS52A má 2 žíly pro spínač nebo klíčový spínač. Pokud není tento spínací kontakt zavřený, nemůže se měničem pohybovat pomocí lokálního ovládacího zařízení CBG22A v ručním provozu. Tím lze lokální ovládací zařízení CBG22A uzamknout proti nechtěnému přístupu.

Délka

Objednací číslo

Typ

variabilní, 1–10 m

28149963

Podřízené objednací číslo:

19072155Odstupňování vždy po délce kabelu 1 m. Příklad: Pro délku kabelu 3 m objednejte 3 × 19072155

UKS52APro tento typ kabelu je zapotřebí chránič portu na montážním rámu na dveře COG11A. Tento je v rozsahu dodávky.

2 m

28152751

5 m

28152646

10 m

28156870

POZNÁMKA

Kabel UKS52A není pevnou součástí montážního rámu na dveře COG11A a musí se ve vhodné déllce objednat zvlášť.