Montážní rám na dveře COG11A
Postupujte následujícím způsobem:
- Na montážní plochu [1] připevněte vrtací šablonu.
- Pomocí vrtací šablony vyznačte na střed 5mm otvory [4] pro šrouby [3] a 40mm otvor [2] pro konektor Sub-D.
- Sejměte vrtací šablonu.
- Vyvrtejte otvory.
- Vyčistěte montážní plochu [1].
- Umístěte montážní rám na dveře [5] zvenku na montážní plochu [1].
- Připevněte montážní rám na dveře pomocí dodaných šroubů [3] (max. 2.5 Nm).
- Používáte-li kabel UKS52A, zasuňte chránič portu zezadu skrz 40mm otvor [2] a rovnoměrně utáhněte šrouby.
- Zasuňte připojovací kabel Sub-D zezadu skrz 40mm otvor [2] a rovnoměrně utáhněte šrouby.
- Připojte připojovací kabel k měniči a rovnoměrně utáhněte šrouby.
- Otevřete kryt.
- Vložte ovládací zařízení a proveďte kontrolu funkce.
- Zavřete kryt a utáhněte zajišťovací šroub krytu (1.2–1.4 Nm).
Další informace