Cadre de fixation pour porte COG11A

Procéder comme suit.

  1. Fixer le gabarit de perçage sur la surface de montage [1].
  2. Percer les trous de 5 mm [4] pour les vis [3] et le trou de 40 mm [2] pour le connecteur D-Sub à l'aide du gabarit de perçage.
  3. Retirer le gabarit de perçage.
  4. Effectuer les perçages.
  5. Nettoyer la surface de montage [1].
  6. Placer le cadre de fixation pour porte [5] sur la surface de montage [1] depuis l'extérieur.
  7. Fixer le cadre de fixation pour porte à l'aide des vis fournies [3] (2.5 Nm max.).
  8. En cas d'utilisation d'un câble de type UKS52A, insérer l'économiseur de port par l'arrière dans l'alésage de 40 mm [2] et serrer les vis uniformément.
  9. Insérer le câble de raccordement D-Sub par l'arrière dans le perçage de 40 mm [2] et serrer les vis uniformément.
  10. Raccorder le câble de raccordement au variateur de vitesse et serrer les vis uniformément.
  11. Ouvrir le cache.
  12. Mettre en place la console de paramétrage et procéder à un contrôle du fonctionnement.
  13. Fermer le cache et serrer la vis de fermeture (1.2 à 1.4 Nm).