Telaio a incasso sportello COG11A
Procedere come segue:
- Fissare la dima di foratura sulla superficie di montaggio [1].
- Punzonare i fori da 5 mm [4] per le viti [3] e i fori da 40 mm [2] per il connettore a spina sub D con l'ausilio della dima di foratura.
- Rimuovere la dima di foratura.
- Realizzare i fori.
- Pulire la superficie di montaggio [1].
- Applicare il telaio a incasso sportello [5] sulla superficie di montaggio [1] dall’esterno.
- Fissare il telaio a incasso sportello con le viti [3] in dotazione (max. 2.5 Nm).
- Se si utilizza un cavo UKS52A, inserire la protezione porta attraverso il foro da 40 mm [2] dal retro e stringere le viti in modo uniforme.
- Inserire il cavo di collegamento sub D attraverso il foro da 40 mm [2] dal retro e stringere le viti in modo uniforme.
- Collegare il cavo di collegamento con il convertitore di frequenza e stringere le viti in modo uniforme.
- Aprire il coperchio.
- Inserire il pannello operatore ed eseguire un controllo del funzionamento.
- Chiudere il coperchio e stringere la vite di serraggio del coperchio (1.2 – 1.4 Nm).
Ulteriori informazioni