Ramka do montażu na drzwiach COG11A
Należy wykonać następujące czynności:
- Zamocować szablon do wiercenia otworów na powierzchni montażowej [1].
- Zaznaczyć otwory 5 mm [4] na śruby [3] i otwór 40 mm [2] na złącze D-Sub za pomocą szablonu do wiercenia otworów.
- Zdjąć szablon do wiercenia otworów.
- Wykonać otwory.
- Wyczyścić powierzchnię montażową [1].
- Założyć ramkę montażową [5] od zewnątrz na powierzchni montażowej [1].
- Zamocować ramkę montażową za pomocą dołączonych śrub [3] (maks. 2.5 Nm).
- Jeśli stosowany jest kabel UKS52A, należy włożyć zabezpieczenie portu z tyłu przez otwór 40 mm [2] i równomiernie dokręcić śruby.
- Włożyć przewód przyłączeniowy D-Sub od tyłu przez otwór 40 mm [2] i dokręcić równomiernie śruby.
- Połączyć przewód przyłączeniowy z falownikiem i dokręcić równomiernie śruby.
- Otworzyć pokrywę.
- Włożyć panel sterowania i przeprowadzić kontrolę działania.
- Zamknąć pokrywę i dokręcić śrubę zamykającą pokrywę (1.2 – 1.4 Nm).
Dalsze informacje