Dörrmonteringsram COG11A

Gör på följande sätt:

  1. Fäst hålmallen på monteringsytan [1].
  2. Gör 5 mm stora hål [4] för skruvarna [3] och ett 40 mm stort hål [2] för D‑sub-kontaktdonet med hålmallen.
  3. Ta bort hålmallen.
  4. Borra hålen.
  5. Rengör monteringsytan [1].
  6. Placera dörrmonteringsramen [5] på monteringsytan [1] utifrån.
  7. Fäst dörrmonteringsramen med de bifogade skruvarna [3] (max. 2.5 Nm).
  8. Om en UKS52A-kabel används ska portskyddet föras in i det 40 mm stora hålet [2] bakifrån. Dra sedan åt skruvarna likformigt.
  9. För in i D-sub-anslutningskabeln genom det 40 mm stora hålet [2] bakifrån och dra sedan åt skruvarna jämnt.
  10. Anslut anslutningskabeln till omformaren och dra sedan åt skruvarna likformigt.
  11. Öppna locket.
  12. Sätt in manöverenheten och gör en funktionskontroll.
  13. Stäng locket och dra åt lockskruven (1.2–1.4 Nm).