COG11A ajtóbeépítő keret

A következőképpen járjon el:

  1. Rögzítse a fúrósablont a szerelési felületre [1].
  2. Pontozza ki az 5 mm-es furatokat [4] a csavarok [3] számára és a 40 mm-es furatot [2] a D‑Sub csatlakozódugasz számára a fúrósablon segítségével.
  3. Távolítsa el a fúrósablont.
  4. Végezze el a fúrásokat.
  5. Tisztítsa meg a szerelési felületet [1].
  6. Helyezze az ajtóbeépítő keretet [5] kívülről a szerelési felületre [1].
  7. Rögzítse az ajtóbeépítő keretet a kapott csavarokkal [3] (max. 2.5 Nm).
  8. Ha UKS52A kábelt használ, tolja át a portvédőt hátulról a 40 mm-es furaton [2], és szorítsa meg egyformán a csavarokat.
  9. Tolja át a D-Sub csatlakozókábelt hátulról a 40 mm-es furaton [2], és szorítsa meg egyformán a csavarokat.
  10. Kösse össze a csatlakozókábelt a frekvenciaváltóval, és szorítsa meg egyformán a csavarokat.
  11. Nyissa fel a fedelet.
  12. Helyezze be a kezelőkészüléket, és hajtson végre működési ellenőrzést.
  13. Zárja le a fedelet, és szorítsa meg a fedélzár-csavart (1.2 – 1.4 Nm).