도어 부착 프레임 COG11A

다음과 같이 진행하십시오:

  1. 드릴링 지그를 조립면[1]에 고정하십시오.
  2. 드릴링 지그를 이용해 볼트[3]를 위한 5 mm 구멍[4] 및 D‑Sub 플러그 커넥터를 위한 40 mm 구멍[2]에 대한 센터 펀칭을 실시하십시오.
  3. 드릴링 지그를 떼어내십시오.
  4. 구멍을 천공하십시오.
  5. 조립면[1]을 청소하십시오.
  6. 도어 부착 프레임[5]을 외부에서 조립면[1]으로 부착하십시오.
  7. 함께 공급된 볼트[3]를 이용해 도어 부착 프레임을 고정하십시오(최대 2.5 Nm).
  8. UKS52A 케이블을 사용하는 경우에는 포트 보호기를 뒤에서 40 mm 구멍[2]을 통해 꽂고 볼트를 균일하게 완전히 조이십시오.
  9. D‑Sub 연결 케이블을 뒤에서 40 mm 구멍[2]을 통해 꽂고 볼트를 균일하게 완전히 조이십시오.
  10. 연결 케이블을 인버터에 연결하고 볼트를 균일하게 완전히 조이십시오.
  11. 커버를 여십시오.
  12. 조작판을 삽입하고 기능 점검을 실시하십시오.
  13. 커버를 닫고 커버 고정 볼트를 완전히 조이십시오(1.2 – 1.4 Nm).