COG11A 기술 데이터

COG11A 기술 데이터

호환되는 장치

  • MOVIDRIVE® technology
  • MOVITRAC® advanced
  • (진단 모듈 CDM11A 옵션 탑재, 부품번호 28265092)
  • MOVITRAC® basic
  • (진단 모듈 CDM11A 옵션 탑재, 부품번호 28265092)
  • MOVITRAC® classic
  • (진단 모듈 CDM11A 옵션 탑재, 부품번호 28265092)
  • MOVITRAC® Gateway

부품번호

28265688

공급 범위

  • COG11A (커버가 포함된 도어 부착 프레임)
  • 개스킷
  • 드릴링 지그
  • 3개의 볼트 Ø 4 mm × 16 mm

연결

플러그 커넥터 D-Sub, 9핀, female

보호등급

커버 고정 볼트 조임 토크 1.2 – 1.4 Nm 적용 시 IP65

Enclosure UL Type I

치수 (H × W × D)

  • 169 × 79.6 × 42 mm 닫힘
  • 315 × 79.6 × 29 mm 열림

제어 캐비닛 도어 최대 판재 두께

7 mm

커버 소요 공간

200 mm