Datos técnicos COG11A
Datos técnicos COG11A | |
|---|---|
Unidades compatibles |
|
Ref. de pieza | 28265688 |
Contenido del suministro |
|
Conexión | Conector enchufable D-Sub, 9 polos, hembra |
Grado de protección | IP65 con un par de apriete del tornillo de cierre de la tapa de 1.2 – 1.4 Nm Enclosure UL Type I |
Dimensiones (Al x An x Pro) |
|
Grosor máximo chapa puerta armario conexiones | 7 mm |
Requisitos de espacio tapa | 200 mm |