Ejemplo MOVITRAC® classic
Tomando el MOVITRAC® classic como ejemplo, la siguiente imagen muestra:
- El marco de montaje de puerta COG11A instalado
- La conexión de un cable UKS52A
- La unidad de manejo local CBG22A

[1] | Variador MOVITRAC® classic |
[3] | Interruptor de llave, conectado al cable UKS52A (no disponible en SEW‑EURODRIVE) |
[4] | Unidad de manejo local CBG22A |
[5] | Marco de montaje de puerta COG11A |
[7] | Cable UKS52A con cables monopolares al interruptor llave [6] y enchufe para variador [2] con módulo de diagnóstico CDM11A montado (sólo para MOVITRAC®) |