Eksempel MOVITRAC® classic
Bildet nedenfor viser MOVITRAC® classic som eksempel:
- montert monteringsramme for dør COG11A
- tilkobling av kabel UKS52A
- lokalt operatørpanel CBG22A

[1] | Omformer MOVITRAC® classic |
[3] | Nøkkelbryter, tilkoblet til kabel UKS52A (kan ikke rekvireres via SEW-EURODRIVE) |
[4] | Lokalt operatørpanel CBG22A |
[5] | Monteringsramme for dør COG11A |
[7] | Kabel UKS52A med ledninger til nøkkelbryter [6] og plugg for omformer [2] med montert diagnosemodul CDM11A (kun for MOVITRAC®) |