Beispiel MOVITRAC® classic

Das folgende Bild zeigt am Beispiel MOVITRAC® classic:

  • den installierten Türeinbaurahmen COG11A
  • den Anschluss eines Kabels UKS52A
  • das Vorortbediengerät CBG22A

[1]

Umrichter MOVITRAC® classic

[3]

Schlüsselschalter, angeschlossen an Kabel UKS52A (nicht über SEW-EURODRIVE beziehbar)

[4]

Vorortbediengerät CBG22A

[5]

Türeinbaurahmen COG11A

[7]

Kabel UKS52A mit Aderleitungen zu Schlüsselschalter [6] und Stecker für Umrichter [2] mit montiertem Diagnosemodul CDM11A (nur für MOVITRAC®)

siehe Konfektionierte Kabel UKS52A