Eksempel MOVITRAC® classic

Det følgende billede viser med MOVITRAC® classic som eksempel:

  • den installerede dørindbygningsramme COG11A
  • tilslutningen af et kabel UKS52A
  • den lokale betjeningsenhed CBG22A

[1]

Omformer MOVITRAC® classic

[3]

Nøglekontakt, tilsluttet til kabel UKS52A (kan ikke bestilles hos SEW-EURODRIVE)

[4]

Lokal betjeningsenhed CBG22A

[5]

Dørindbygningsramme COG11A

[7]

Kabel UKS52A med ledere til nøglekontakt [6] og stik til omformer [2] med monteret diagnosemodul CDM11A (kun til MOVITRAC®)

Se Konfektionerede kabler UKS52A