Exemplo do MOVITRAC® classic

A imagem a seguir mostra o exemplo do MOVITRAC® classic:

  • a estrutura de montagem da porta instalada COG11A
  • a conexão de um cabo UKS52A
  • o painel de operação local CBG22A

[1]

Conversor MOVITRAC® classic

[3]

Chave principal conectada ao cabo UKS52A (não disponível na SEW-EURODRIVE)

[4]

Painel de operação local CBG22A

[5]

Estrutura de montagem da porta COG11A

[7]

Cabo UKS52A com condutores para chave principal [6] e conector para conversor [2] com módulo de diagnóstico CDM11A montado (apenas para MOVITRAC®)

Ver Cabo pré-fabricado UKS52A