Exemple du MOVITRAC® classic

L'illustration suivante montre, avec l'exemple du MOVITRAC® classic,

  • le cadre de fixation pour porte COG11A installé,
  • le raccordement d'un câble UKS52A,
  • la console opérateur locale CBG22A.

[1]

Variateur MOVITRAC® classic

[3]

Interrupteur à clé raccordé au câble UKS52A (non disponible via SEW-EURODRIVE)

[4]

Console opérateur locale CBG22A

[5]

Cadre de fixation pour porte COG11A

[7]

Câble UKS52A avec conducteurs pour interrupteur à clé [6] et connecteur pour variateur de vitesse [2] avec module de diagnostic CDM11A monté (uniquement pour MOVITRAC®)

voir Câbles préconfectionnés UKS52A