Dados técnicos COG11A

Dados técnicos COG11A

Unidades compatíveis

  • MOVIDRIVE® technology
  • MOVITRAC® advanced
  • (com módulo de diagnóstico opcional CDM11A, código 28265092)
  • MOVITRAC® basic
  • (com módulo de diagnóstico opcional CDM11A, código 28265092)
  • MOVITRAC® classic
  • (com módulo de diagnóstico opcional CDM11A, código 28265092)
  • MOVITRAC® Gateway

Código

28265688

Escopo de fornecimento

  • COG11A (estrutura de montagem da porta com tampa)
  • Retentor
  • Gabarito de perfuração
  • 3 parafusos Ø 4 mm × 16 mm

Conexão

Conector Sub-D, 9 pinos, fêmea

Grau de proteção

IP65 com torque de aperto do parafuso de fechamento da tampa de 1.2 – 1.4 Nm

Enclosure UL Type I

Dimensões (A x L x P)

  • 169 × 79.6 × 42 mm fechado
  • 315 × 79.6 × 29 mm aberto

Espessura máxima de chapa da porta do painel elétrico

7 mm

Espaço necessário para a tampa

200 mm