A COG11A műszaki adatai
A COG11A műszaki adatai | |
|---|---|
Kompatibilis készülékek |
|
Cikkszám | 28265688 |
Szállítási terjedelem |
|
Csatlakozás | 9 pólusú, anya, D-Sub csatlakozó |
Védelmi osztály | IP65 a fedélzár-csavar 1.2 – 1.4 Nm meghúzási nyomatéka esetén Ház UL I-es típus |
Méretek (sz × ma × mé) |
|
Kapcsolószekrény-ajtó maximális lemezvastagsága | 7 mm |
Fedél helyszükséglete | 200 mm |