Technické údaje COG11A
Technické údaje COG11A | |
|---|---|
Kompatibilní zařízení |
|
Objednací číslo | 28265688 |
Rozsah dodávky |
|
Připojení | konektor Sub D 9pólový, samičí |
Třída ochrany | IP65 při utahovacím momentu zajišťovacího šroubu krytu 1.2–1.4 Nm Enclosure UL Type I |
Rozměry (v × š × h) |
|
Maximální tloušťka plechu spínací skříně | 7 mm |
Potřebný prostor pro kryt | 200 mm |