Dane techniczne COG11A
Dane techniczne COG11A | |
|---|---|
Kompatybilne urządzenia |
|
Numer katalogowy | 28265688 |
Zakres dostawy |
|
Podłączenie | Złącze D-Sub, 9‑pinowe, żeńskie |
Stopień ochrony | IP65 przy momencie dokręcenia śruby zamykającej pokrywę 1.2 – 1.4 Nm Obudowa UL typu I |
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) |
|
Maksymalna grubość blachy drzwi szafy rozdzielczej | 7 mm |
Potrzebne miejsce na pokrywę | 200 mm |