Kable konfekcjonowane UKS52A
Stosować wyłącznie kable dostępne w SEW‑EURODRIVE. Kabel UKS52A ma 2 przewody żyłowe do jednego przełącznika lub jednego przełącznika kluczykowego. Dopóki ten styk łącznika nie jest zamknięty, nie można przesuwać falownika z lokalnym panelem sterowania CBG22A w trybie obsługi ręcznej. W ten sposób lokalny panel sterowania CBG22A można zablokować przed niezamierzonym dostępem.
Długość | Numer katalogowy | Typ |
|---|---|---|
zmienna, 1 – 10 m | 28149963 Podrzędny numer katalogowy: 19072155Długości przewodu co 1 m. Przykład: Do zamówienia kabla o długości 3 m należy zamówić 3 × 19072155 | UKS52ADla tego typu kabla potrzebny jest ochraniacz portu na ramce montażowej drzwi COG11A. Jest on zawarty w zakresie dostawy. |
2 m | 28152751 | |
5 m | 28152646 | |
10 m | 28156870 |
WSKAZÓWKA