Konfektionierte Kabel UKS52A

Verwenden Sie nur die bei SEW‑EURODRIVE erhältlichen Kabel. Das Kabel UKS52A besitzt 2 Aderleitungen für einen Schalter oder einen Schlüsselschalter. Solange dieser Schaltkontakt nicht geschlossen ist, kann der Umrichter mit dem Vorortbediengerät CBG22A nicht im Handbetrieb verfahren werden. Dadurch lässt sich das Vorortbediengerät CBG22A gegen ungewollten Zugriff sperren.

Länge

Sachnummer

Typ

variabel, 1 – 10 m

28149963

Untergeordnete Sachnummer:

19072155Abstufung jeweils 1 m Kabellänge. Beispiel: Für 3 m Kabellänge bestellen Sie 3 × 19072155

UKS52AFür diesen Kabeltyp wird ein Portschoner am COG11A Türeinbaurahmen benötigt. Dieser ist im Lieferumfang enthalten.

2 m

28152751

5 m

28152646

10 m

28156870

HINWEIS

Das Kabel UKS52A ist kein fester Bestandteil des COG11A Türeinbaurahmens und muss in passender Länge separat bestellt werden.