Valmis kaapeli UKS52A

Käytä vain SEW‑EURODRIVElta saatavia kaapeleita. Kaapelissa UKS52A on kaksi johdinta kytkimelle tai avainkytkimelle. Niin kauan kuin kyseinen kytkimen kosketin ei ole kiinni, taajuusmuuttajaa ei voida käyttää käsin käytettävällä ohjauslaitteella CBG22A käsikäytössä. Sen myötä paikan päällä käytettävä laite CBG22A voidaan lukita tahattomalta käytöltä.

Pituus

Tuotenumero

Tyyppi

muunneltava, 1 – 10 m

28149963

Alemman tason tuotenumero:

19072155Porrastus kulloinkin 1 metrin kaapelipituuden välein. Esimerkki: 3 metrin kaapelipituudelle tilataan 3 × 19072155

UKS52ATälle kaapelityypille tarvitaan oviasennusrunkoon COG11A porttisuoja. Se sisältyy toimitukseen.

2 m

28152751

5 m

28152646

10 m

28156870

HUOM

Kaapeli UKS52A ei ole oviasennusrungon COG11A osa ja kaapeli on siksi tilattava erikseen soveltuvan pituisena.